| 测量原理 | 固体电容 | |
| 特点/应用 | compact rod probe with build up compensation easy start up | |
| 特点 | FDA认证材料 | |
| 电源/通信 | 10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3-wire 20 ... 253V AC, or 20 ... 55V DC, Relay output | |
| 环境温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程温度 | -40...130°C (-40...266 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | -1...25 bar (-14.5...360 psi) | |
| 主要接液部件 | PPS = 聚苯硫醚 (玻璃纤维约40%) | |
| 过程连接 | R1" NPT1" | |
| 传感器长度 | 140 mm (5.51") | |
| 通信 | PNP晶体管输出 继电器输出(等电势 切换触点/ SPDT) | |
| 证书和认证 | ATEX 、FM、CSA、NEPSI、EAC | |
| 选项 | 铝外壳 | |
| 应用限制 | 固体,最大颗粒尺寸为30 mm (1.2"), DK min 1.6 拉伸强度为1400 N(探头末端) | |