技术参数

固体限位检测
测量原理微波安全栅
特点/应用变送器
非接触式限位检测和流量监测
检测、计数和物位测量
物料传输点监测
沉积物和污染检测和分析

非接触式安装方式:
从外部发射波束

在安装位置处:
在安装位置处发射波束(接触式)

特点可选内置固体散料流量监测功能
最多5个通道同时工作
最大检测范围为100 m
最大流量检测范围为10米,与固体散料相关

电源/通信使用带控制单元Nivotester FTR525的过程变送器
环境温度-40...+70 °C
(-40...+158 °F)
过程温度非接触式安装:任意
在安装范围内:
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)

带高温转接头:
最高+450 °C (+842 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值非接触式安装:任意
在安装范围内:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi),绝压

带HD接头:
最大+21 bar (+305 psi),绝压
最小介质密度固体重量:> 10 g/l
主要接液部件非接触式安装:
非接液部件
在安装范围内:
316Ti或铝; PTFE或陶瓷
过程连接螺纹:
1-1/2" R、1-1/2" G、1-1/2" NPT

通信使用带控制单元Nivotester FTR525的过程变送器
证书和认证ATEX、CSA C/US、IEC Ex
设计认证EN10204-3.1
选项观视玻璃窗
高温接头
高温接头
安装架
FAR50、FAR51、FAR52、FAR53、FAR54、FAR55
组件接收器:FDR57
过程变送器:FTR525
应用限制固体重量:< 10 g/l