| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 非接触式测量 Microwave变送器 | |
| 电源/通信 | 变送器 | |
| 环境温度 | -20...70 °C (-4...158°F) | |
| 过程温度 | 从外部发生波束(非接触):所有 在安装位置发射波束(接触): -20...70 °C (-4...158 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 从外部发生波束(非接触):所有 在安装位置发射波束(接触): 0.8...4.8 bar abs (12...70 psi) | |
| 最小介质密度 | 固体重量:> 10 g/l | |
| 主要接液部件 | 安装位置处:铝、PTFE 或:非接触 | |
| 过程连接 | 1-1/2" G + NPT 从外部发射波束/外部安装,金属容器必须使用金属材质 | |
| 卫生型过程连接 | 外部发射波束 | |
| 通信 | 变送器:继电器DPDT | |
| 证书和认证 | ATEX、IEC Ex | |
| 选项 | 法兰 | |
| 组件 | 接收器:FDR50 变送器:FTR325 | |
| 替代产品 | Soliwave FQR57 | |
| 应用限制 | 从外部发射波束(非接触) 固体重量:<10g/l | |