| 测量原理 | 静压 | |
| 特点 | Compact probe with metallic cell for hydrostatic level measurement in fresh water, ground water and potable water storage. | |
| 供电电压 | 8...28 VDC | |
| 参考测量精度 | pn ≥ 400mbar: 0.35 % pn < 400mbar: 0.50 % | |
| 长期稳定性 | 0.1 % of URL/year | |
| 过程温度 | -10°C...+70°C (+14°F...+158°F) | |
| 环境温度 | -10°C...+70°C (+14°F...+158°F) | |
| 传感器 | 200 mbar...2 bar (3 psi...29 psi) | |
| 过程连接 | Suspension clamp Cable mounting screws | |
| 过程膜片的材质 | Metal | |
| 通信 | 4...20 mA | |
| 饮用水认证 | NSF, KTW, ACS | |
| 测量原理 | 静压 | |
| 特点/应用 | Compact probe with metallic cell for hydrostatic level measurement in fresh water, ground water and potable water storage. | |
| 电源/通信 | 8...28 VDC | |
| 测量精度 | pn ≥ 400mbar: 0.35 % pn < 400mbar: 0.50 % | |
| 长期稳定性 | 0.1% of URL/year | |
| 环境温度 | -10°C...+70°C (+14°F...+158°F) | |
| 过程温度 | -10°C...+70°C (+14°F...+158°F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 10 bar (145 psi) | |
| 压力测量范围 | 200 mbar...2 bar (3 psi...29 psi) | |
| 主要接液部件 | 316L | |
| 过程连接 | Suspension clamp Cable mounting screws | |
| 最大测量距离 | 20 m H2O (66 ft H2O) | |
| 通信 | 4...20 mA | |
| 饮用水认证 | NSF, KTW, ACS | |