| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 紧凑型超声波变送器 | |
| 电源/通信 | 四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
| 测量精度 | +/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 % | |
| 环境温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...2.5 bar abs (10...36 psi) | |
| 主要接液部件 | 不饱和聚酯、316 Ti | |
| 过程连接 | DN 100、ASME 4" | |
| 盲区距离 | 0.6 m (2 ft) | |
| 最大测量距离 | 7 m (23 ft) | |
| 通信 | 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、NEPSI | |
| 应用限制 | 注意量程图。 | |
| 测量原理 | ||
| 特点/应用 | 紧凑型超声波变送器 | |
| 电源/通信 | 四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
| 测量精度 | +/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 % | |
| 环境温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
| 过程温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7... .5 bar abs (10...36 psi) | |
| 主要接液部件 | 不饱和聚酯、316 Ti | |
| 过程连接 | DN 100、ASME 4" | |
| 盲区距离 | 0.6 m (2 ft) | |
| 通信 | 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、NEPSI | |