| 测量原理 | 超声波 | |
| 产品标题 | 一体式超声波测量仪表 明渠测量的经济型解决方案 | |
| 最大测量误差 | 低测量精度 | |
| 测量范围 | 测量距离:0.4...8m [1.3...26ft] | |
| 最大过程压力 | atm. | |
| 介质温度范围 | -40...80°C (-40...176°F) | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 输出 | 4...20mA(HART)、PA、FF | |
| 输入 | 两线制,16...36V DC; 四线制,16...36V DC; 90...253V AC,50/60Hz | |
| 数字通信 | PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 防爆认证 | ATEX FM CSA | |
| 测量原理 | 超声波 | |
| 特点/应用 | 紧凑型超声波变送器 | |
| 电源/通信 | 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
| 测量精度 | +/- 2mm或设定量程的+/- 0.2 % | |
| 环境温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...3 bar abs (10...44 psi) | |
| 主要接液部件 | PVDF | |
| 过程连接 | G / NPT 2" | |
| 盲区距离 | 0.35 m (1.15 ft) | |
| 最大测量距离 | 3.5 m (11 ft) | |
| 通信 | 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 应用限制 | 注意量程图。 | |
| 测量原理 | 超声波 | |
| 特点/应用 | 紧凑型超声波变送器 | |
| 电源/通信 | 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
| 测量精度 | +/- 2mm或设定量程的+/- 0,2 % | |
| 环境温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
| 过程温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...3 bar abs (10...44 psi) | |
| 主要接液部件 | PVDF | |
| 过程连接 | G / NPT 2" | |
| 盲区距离 | 0.35 m (1.15 ft) | |
| 最大测量距离 | Liquids: 8 m (26 ft), Solids: 3.5 m (11 ft) | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 应用限制 | For higher resistance: FMU42/FDU9x Foam / high turbulence possible: FMU42/FDU91 Fast filling and discharging rate: FMU90 + FDU9x Level limit detection: FMU90 + FDU9x | |