技术参数

连续液位测量
测量原理雷达物位仪
特点/应用严苛工况应用
卫生应用场合的连续非接触式液位测量
(ASME BPE、USP Class VI)
特点Heartbeat Technology心跳技术
SIL 2/3,符合IEC 61508标准
Bluetooth®蓝牙无线仪表调试
通过SmartBlue App操作和维护
HistoROM智能数据存储单元
RFID射频识别位号,轻松识别
小波束角
电源/通信两线制(HART、PROFIBUS PA)
基于Ethernet-APL的PROFINET
Bluetooth®蓝牙无线技术
频率W波段(80 GHz)
测量精度±1 mm (0.04 in)
环境温度-40…+85°C (-40…+185°F)
过程温度-40…+200°C (-40…+392°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...25 bar (363 psi)
主要接液部件PEEK、PTFE
过程连接螺纹:M24
卫生型过程连接NEUMO BioControl
开槽螺母DIN11851
Varivent
Tri-Clamp ISO2852
最大测量距离80 m (262 ft)
通信HART、PROFIBUS PA、
基于Ethernet-APL的PROFINET、
Bluetooth®蓝牙无线连接技术及App(选配)
证书和认证IEC Ex、ATEX、CSA C/US、EAC Ex、JPN Ex、KC Ex、
INMETRO Ex、NEPSI Ex、UK Ex
安全认证WHG防溢保护
SIL 2/ SIL 3
设计认证EN10204 3.1材质证书
欧盟食品接触材料 (EC) 1935/2004
美国食品接触材料FDA CFR 21
ASME B31.3一致性声明
cGMP合规声明
CoC ASME BPE
CRN认证
卫生型认证3-A
EHEDG
CoC-ASME BPE
饮用水认证KTW W270
NSF/ANSI 61
选项显示屏
用户自定义设置
SmartBlue App,通过Bluetooth蓝牙无线调试和操作仪表
气密保护
过电压保护
PWIS除油脂清洗
应用限制过程温度> 200°C (392°F) -> FMR62
严重泡沫液面、导波管和旁通管应用(>10 m) -> FMR5x、FMP5x