| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 特点/应用 | 复杂工况应用 腐蚀性液体的连续非接触式液位测量 适合存在多个内部结构装置的容器 | |
| 特点 | Heartbeat Technology心跳技术 SIL 2/3,符合IEC 61508标准 Bluetooth®蓝牙无线仪表调试 通过SmartBlue App操作和维护 HistoROM智能数据存储单元 RFID射频识别位号,轻松识别 小波束角 | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA) 基于Ethernet-APL的PROFINET Bluetooth®蓝牙无线技术 | |
| 频率 | W波段(80 GHz) | |
| 测量精度 | ±1 mm (0.04 in) | |
| 环境温度 | -40…+85°C (-40…+185°F) | |
| 过程温度 | -196…+450°C (-321…+842°F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...160 bar (2320 psi) | |
| 主要接液部件 | 316L、PTFE(316L涂层法兰) | |
| 过程连接 | 法兰:
DN50...150
ASME 2"...8" | |
| 最大测量距离 | 80 m (262 ft) | |
| 通信 | HART、PROFIBUS PA、 基于Ethernet-APL的PROFINET、 Bluetooth®蓝牙无线连接技术及App(选配) | |
| 证书和认证 | IEC Ex、ATEX、CSA C/US、EAC Ex、JPN Ex、KC Ex、 INMETRO Ex、NEPSI Ex、UK Ex | |
| 安全认证 | WHG防溢保护 SIL 2/ SIL 3 | |
| 设计认证 | EN10204 3.1材质证书 NACE MR0175 / ISO 15156 NACE MR0103 / ISO 17945 ASME B31.3一致性声明 cGMP合规声明 AD2000 PMI测试 CRN认证 氦气泄漏测试 液体渗透检测AD2000-HP5-3 (PT) 液体渗透检测ISO23277-1 (PT) 液体渗透检测ASME VIII-1 (PT) 焊接文档(符合ISO或ASME标准) | |
| 卫生型认证 | 欧盟食品接触材料(EC)1935/2004 美国食品接触材料FDA CFR 21 | |
| 船级认证 | ABS、LR、BV、RINA、DNV | |
| 选项 | 显示屏 用户自定义设置 SmartBlue App,通过Bluetooth蓝牙无线调试和操作仪表 气密保护 过电压保护 PWIS除油脂清洗 | |
| 应用限制 | 强扰动液面和泡沫液面 长导波管(>12 m)和旁通管应用 -> FMR5x、FMP5x | |