| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 特点/应用 | Premium精度的仪表用于腐蚀性介质以及有最严格卫生要求(ASME BPE、USP Class VI)的连续非接触式物位测量; 适用内部安装有多个装置的小罐体 | |
| 特点 | Heartbeat Technology(心跳技术) SIL 2/3,符合IEC 61508标准 多路回波技术确保安全性和可靠性 HistoROM RFID TAG位号简单识别小波束角 | |
| 电源/通信 | 两线制(HART) | |
| 频率 | W波段(约80GHz) | |
| 测量精度 | +/- 1 mm (0.04 in) | |
| 环境温度 | -40…+80 °C (-40…+176 °F) | |
| 过程温度 | -40…+200 °C (-40…+392 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...+25 bar (真空...+362.6 psi) | |
| 主要接液部件 | PTFE或PEEK天线, 316L螺纹, PTFE涂层法兰 | |
| 过程连接 | 螺纹: G、MNPT 3/4"、1-1/2" 法兰: DN50 ... DN150 ASME 2" ...6" | |
| 卫生型过程连接 | DIN11851接头、TRI-CLAMP卡箍 | |
| 最大测量距离 | 80 m (262 ft) | |
| 通信 | 4…20 mA HART 附加开关量 | |
| 证书和认证 | ATEX、IEC Ex | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG、 SIL 2、SIL 3 | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 AD2000 | |
| 卫生型认证 | CoC-ASME BPE | |
| 选项 | 显示单元 用户自定义参数 免PWIS 气密馈通 | |
| 应用限制 | 过程温度超过200 °C (392 °F) -> FMR5x 强扰动和泡沫液面、导波管和旁通管-> FMR5x、FMP5x | |