| 测量原理 | 固体物位雷达 | |
| 特点/应用 | 适用最高要求的固体散料的料位测量: 在严苛工况下的高料仓、料堆、堆料中可靠进行非接触式料位测量,例如严重粉尘场合和粘附介质 | |
| 特点 | 多路回波跟踪确保安全性和可靠性 空气吹扫接口 HistoROM智能数据存储单元 | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
| 频率 | K波段(约26 GHz) | |
| 天线 | 抛物面天线,DN200/8"、DN250/10" 喇叭天线:DN80/3"、DN100/4" | |
| 测量精度 | +/- 3 mm (0.12 in) | |
| 环境温度 | -40...+80 °C (-40...+176 °F) | |
| 过程温度 | -40...+400 °C (-40...+752 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...16 bar (真空...232 psi) | |
| 主要接液部件 | 316L、PEEK、PTFE、聚酰胺 | |
| 过程连接 | 螺纹: MNPT 1 1/2、R 1 1/2 法兰: DN80...DN100、 ASME 3"...4"、 JIS 10K、 UNI DN100/8"...DN250/10" | |
| 最大测量距离 | 70 m (230 ft) | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, KC | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 | |
| 船级认证 | GL、ABS、LR、BV、DNV | |
| 选项 | 显示单元 用户自定义参数 天线延伸管 免PWIS | |
| 应用限制 | Dk < 1.6 以下因素会减小最大量程: 反射特性不佳的介质 安息角 十分松散的固体散料表面,例如气动进料过程中的轻质散料 粘附,特别是潮湿介质粘附 | |