| 测量原理 | 固体物位雷达 | |
| 特点/应用 | 适用简单应用: 在固体料仓或储罐上进行可靠的非接触料位测量 | |
| 特点 | 多路回波跟踪确保安全性和可靠性 HistoROM智能数据存储单元 | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
| 频率 | K波段(约26 GHz) | |
| 天线 | 喇叭天线,DN80/3",PP填充 喇叭天线,DN100/4",PP填充 | |
| 测量精度 | +/- 3 mm (0.12 in) | |
| 环境温度 | -40...+80 °C (-40...+176 °F) | |
| 过程温度 | -40...+80 °C (-40...+176 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...3 bar (真空...43.5 psi) | |
| 主要接液部件 | PP、UP | |
| 过程连接 | 法兰: UNI DN80...DN150 (3"...6") 安装架 | |
| 最大测量距离 | 30 m (98 ft) | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC | |
| 安全认证 | SIL | |
| 选项 | 显示单元 用户自定义参数 | |
| 应用限制 | Dk < 1.6 以下因素会减小最大量程: 反射特性不佳的介质 安息角 十分松散的固体散料表面,例如气动进料过程中的轻质散料 粘附,特别是潮湿介质粘附 | |