| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 特点/应用 | 喇叭天线: 高精度测量,最大储罐高度为20 m (65ft) 抛物面天线: 高精度测量,最大自由空间高度为40 m (131 ft) | |
| 电源/通信 | 四线制(HART) | |
| 频率 | K波段(约26 GHz) | |
| 测量精度 | +/- 1 mm | |
| 环境温度 | 标准: -40…80°C (-40...176°F) 标定符合法规要求: -25…60°C (-13...131°F) | |
| 过程温度 | -40...200 °C (-40...392 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 喇叭天线:真空...16 bar (232 psi) 抛物面天线:真空...6 bar (87 psi) 使用UNI法兰:真空...1 bar (14.5 psi) | |
| 主要接液部件 | 316L | |
| 过程连接 | 喇叭天线:DN100、DN150法兰 UNI法兰DN150、DN200、DN250 抛物面天线:UNI法兰,带顶部安装位置调节装置 DN200、DN250 如果介电常数值小于1.9,请联系Endress+Hauser | |
| 通信 | 4...20 mA HART | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、NEPSI | |
| 应用限制 | 测量测量范围取决于罐区和/或应用 严重冷凝或粘附 FMR53x 在非理想工况下使用现有导波管 FMR532 | |