| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 特点/应用 | 在高温高压应用场合中连续进行非接触式物位测量, 喇叭天线或平面天线 | |
| 特点 | SIL 2认证,符合IEC 61508标准 多路回波跟踪确保安全性和可靠性 HistoROM智能数据存储单元 | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
| 频率 | C波段(约6 GHz) | |
| 测量精度 | +/- 6 mm (0.24 in) | |
| 环境温度 | -50...+80 °C (-58...+176 °F) | |
| 过程温度 | -60...+400°C (-76...+752°F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...160 bar (真空...2320 psi) | |
| 主要接液部件 | 316L | |
| 过程连接 | 法兰: DN80...DN30、 ASME 3"...12"、 JIS 10K, 20K | |
| 最大测量距离 | Standard: 20 m (65 ft) Planar antenna in stilling well: 38 m (125 ft) | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 ASME B31.3 AD2000 | |
| 船级认证 | GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV | |
| 选项 | 显示单元 用户自定义参数 免PWIS 气密馈通 | |
| 应用限制 | Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or
application Free space with nozzle: FMR51, FMR52, FMR53 Stilling well with ball valve: FMR51, FMR52 Hygiene requirements: FMR52, FMR53 316L or Alloy C non-resistant: FMR52, FMR53 | |