技术参数

连续液位测量
测量原理雷达物位仪
特点/应用在高温高压应用场合中连续进行非接触式物位测量,
喇叭天线或平面天线
特点SIL 2认证,符合IEC 61508标准
多路回波跟踪确保安全性和可靠性
HistoROM智能数据存储单元
电源/通信两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus)
四限制(HART)

频率C波段(约6 GHz)
测量精度+/- 6 mm (0.24 in)
环境温度-50...+80 °C
(-58...+176 °F)
过程温度-60...+400°C
(-76...+752°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...160 bar
(真空...2320 psi)
主要接液部件316L
过程连接法兰:
DN80...DN30、
ASME 3"...12"、
JIS 10K, 20K
最大测量距离Standard: 20 m (65 ft)
Planar antenna in stilling well: 38 m (125 ft)
通信4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus

证书和认证ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC

安全认证溢出保护WHG
SIL

设计认证EN 10204-3.1
NACE MR0175、MR0103
ASME B31.3
AD2000

船级认证GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

选项显示单元
用户自定义参数
免PWIS
气密馈通
应用限制Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application

Free space with nozzle:
FMR51, FMR52, FMR53
Stilling well with ball valve:
FMR51, FMR52
Hygiene requirements:
FMR52, FMR53
316L or Alloy C non-resistant:
FMR52, FMR53