技术参数

连续液位测量
测量原理雷达物位仪
电源/通信四线制(HART)
频率C波段(约6 GHz)
测量精度+/- 1 mm,计量交接
环境温度标准:
-40...80 °C
(-40...176 °F)
符合标定法规要求:
-25...60 °C
(-13...131 °F)
过程温度-40...150 °C
(–40...302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...25 bar
(真空...362 psi)
主要接液部件316L + PTFE
过程连接DN150 ... DN300 / 6" ... 12"
最大测量距离40 m (131 ft)
通信4 ... 20 mA
证书和认证ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、NEPSI

设计认证EN 10204-3.1
NACE MR0175、MR0103

船级认证GL/ ABS
应用限制Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application

Free space and many baffles
FMR540