| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 特点/应用 | 常规连续非接触式液位测量, 特别适用于小尺寸过程连接和化学腐蚀性介质测量; 杆式天线,带PTFE涂层 | |
| 特点 | SIL 2认证,符合IEC 61508标准 多路回波跟踪确保安全性和可靠性 HistoROM智能数据存储单元 | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
| 频率 | C波段(约6 GHz) | |
| 测量精度 | +/- 6 mm (0.24 in) | |
| 环境温度 | -40...+80 °C (-40...+176 °F) | |
| 过程温度 | -40...+150 °C (-40...+302 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...40 bar (真空...580 psi) | |
| 主要接液部件 | PTFE、PVDF | |
| 过程连接 | 螺纹: MNPT 1 1/2、R 1 1/2 法兰: DN50...DN150、 ASME 2"...6"、 JIS 10K、63K | |
| 最大测量距离 | Standard: 20 m (66 ft) | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 ASME B31.3 AD2000 | |
| 选项 | 显示单元 用户自定义参数 气密馈通 免PWIS | |
| 应用限制 | Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application Nozzle height >250 mm: FMR51, FMR52, FMR54 Low DK: FMR51, FMR52, FMR54 | |