| 测量原理 | 雷达物位仪 | |
| 特点/应用 | - 水和污水的简单应用 - 所有行业中的公用工程 - 简单储罐 | |
| 特点 | Bluetooth®调试, 通过SmartBlue App进行操作和调试 | |
| 电源/通信 | 两线制(4…20 mA) Bluetooth®无线技术和App | |
| 频率 | K波段(约26 GHz) | |
| 测量精度 | +/- 5 mm (0.2") | |
| 过程温度 | -40…+60 °C (-40…+140 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | -1…3 bar (-14.50…43 psi) | |
| 主要接液部件 | PVDF、PBT | |
| 过程连接 | 螺纹: G1"、NPT1";G1 1/2"、NPT1 1/2" | |
| 最大测量距离 | 8 m | |
| 通信 | Bluetooth®无线技术 | |
| 证书和认证 | CSA C/US | |
| 选项 | 防浸没罩 多种安装方式 | |
| 应用限制 | DK < 4: FMR5x; 波动液面: FMR5x; 氨气: 在导波管中使用FMR54; 严重粘附: 带空气吹扫接口的FMR54; 仅PTFE: FMR52; 计量交接测量: FMR5xx或NMR8x | |