| 测量原理 | 导波雷达 | |
| 特点/应用 | Premium精度的设备,最大拉伸力为30kN 杆式探头、缆式探头 内置数据储存单元。出厂预标定,可靠测量:粉尘黄静,高窄料仓中,内置安装有装置的容器中。 | |
| 特点 | Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
| 测量精度 | 杆式探头:+/- 2 mm (0.08 in) 缆式探头<= 15 m (49ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49ft): +/- 10 mm (0.39 in) | |
| 环境温度 | -40...+80 °C (-40...+176 °F) | |
| 过程温度 | –40...+150 °C (–40...+302 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...16 bar (真空...232 psi) | |
| 主要接液部件 | 杆式探头: 316Ti、316L、PEEK、PPS 缆式探头: 304、316、316Ti、316L、PEEK、PPS、PA | |
| 过程连接 | 螺纹: G1 1/2、MNPT1 1/2 法兰: ASME 1 1/2"...8"、 DN50...DN200、 JIS 10K | |
| 传感器长度 | 杆式探头:4 m (13 ft) 缆式探头:45 m (148 ft) | |
| 最大测量距离 | 杆式探头: 4 m (13 ft);最小介电常数DK>1.4 缆式探头: 20...25 m (66...82 ft);最小介电常数DK>1.4; 25...30 m (82...98 ft);最小介电常数DK >1.6 45 148 同轴探头;最小介电常数DK>1,9 | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC、EAC | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 | |
| 船级认证 | GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV | |
| 选项 | 分体式传感器,带3 m (9 ft)电缆 | |