| 测量原理 | 导波雷达 | |
| 特点/应用 | Premium精度的多参数设备(电容和导波雷达) 杆式探头、缆式探头探头、同轴探头 内置数据存储单元,出厂预标定,可靠测量:含乳液层的界面和波动液面+泡沫,变化介质。 | |
| 界面测量 | 液体界面 / 带乳液层的液体; 同时测量液面和总液位 | |
| 特点 | Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
| 测量精度 | 杆式探头: +/- 2 mm (0.08 in) 缆式探头: +/- 2 mm (0.08 in) 同轴探头: +/- 2 mm (0.08 in) | |
| 环境温度 | -40...+80 °C (-40...+176 °F) | |
| 过程温度 | -40...+200 °C (-40...+392 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...40 bar (真空...580 psi) | |
| 主要接液部件 | 杆式探头: 316L、PTFE、PFA 缆式探头: 316、316L、PTFE、PFA 同轴探头: 316L、PTFE、PFA | |
| 过程连接 | 法兰: ASME 1 1/2"...6" DN50...DN150 JIS 10K | |
| 传感器长度 | 杆式探头:4 m (13 ft) 缆式探头:10 m (33 ft) 同轴探头:6 m (20 ft) | |
| 最大测量距离 | 杆式探头:4 m (13 ft) 最小介电常数DK >1.4 缆式探头:10 m (33 ft) 最小介电常数DK >1.4 同轴探头:6 m (20 ft) 最小介电常数DK >1.4 | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC、EAC | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175,MR0103 ASME B31.1,B31.3 AD2000 | |
| 船级认证 | GL、ABS、LR、BV、DNV | |
| 选项 | 分体式传感器,带3 m (9 ft)电缆 | |