| 测量原理 | 导波雷达 | |
| 特点/应用 | Premium精度的设备 杆式探头、缆式探头、同轴探头 内置数据存储单元,出厂预标定,可靠测量:波动液面+泡沫,变化介质 | |
| 界面测量 | 清晰的液/液界面; 同时测量界面和总液面高度 | |
| 特点 | Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
| 测量精度 | 杆式探头:+/- 2 mm (0.08 in) 缆式探头<= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) 同轴探头:+/- 2 mm (0.08 in) | |
| 环境温度 | -50...+80 °C (-58...+176 °F) | |
| 过程温度 | -50...+200 °C (-58...+392 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...40 bar (真空...580 psi) | |
| 主要接液部件 | 杆式探头: 316L、Alloy C合金、陶瓷 缆式探头: 316、316L、Alloy C合金、陶瓷 同轴探头: 316L、Alloy C合金、陶瓷、PFA | |
| 过程连接 | 螺纹: G3/4...G1 1/2、 MNPT 3/4...MNPT1 1/2 法兰: ASME 1 1/2"...8"、 DN50...DN 200、 JIS 10K | |
| 传感器长度 | 杆式探头:10 m (33 ft) 缆式探头:45 m (148 ft) 同轴探头:6 m (20 ft) | |
| 最大测量距离 | 杆式探头: 10 m (33 ft);最小介电常数DK>1.6 缆式探头: 25...30 m (82...98 ft);最小介电常数DK>1.6; 30...45 m (98...148 ft);最小介电常数DK >1.9 同轴探头;最小介电常数DK>1.4 | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC、EAC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175,MR0103 ASME B31.1,B31.3 AD2000 | |
| 船级认证 | GL、ABS、LR、BV、DNV | |
| 选项 | 分体式传感器,带3 m (9 ft)电缆 气密馈通 | |