技术参数

连续液位测量
测量原理导波雷达
特点/应用Premium精度的设备
杆式探头、缆式探头、同轴探头
内置数据存储单元,出厂预标定,可靠测量:波动液面+泡沫,变化介质
界面测量清晰的液/液界面;
同时测量界面和总液面高度
特点Heartbeat Technology,
Bluetooth® commissioning,
Operation and maintenance SmartBlue App,
HistoROM,
RFID TAG for easy identification

电源/通信两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus)
四限制(HART)
测量精度杆式探头:+/- 2 mm (0.08 in)
缆式探头<= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in)
同轴探头:+/- 2 mm (0.08 in)
环境温度-50...+80 °C
(-58...+176 °F)
过程温度-50...+200 °C
(-58...+392 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空...40 bar
(真空...580 psi)
主要接液部件杆式探头:
316L、Alloy C合金、陶瓷
缆式探头:
316、316L、Alloy C合金、陶瓷
同轴探头:
316L、Alloy C合金、陶瓷、PFA
过程连接螺纹:
G3/4...G1 1/2、
MNPT 3/4...MNPT1 1/2
法兰:
ASME 1 1/2"...8"、 DN50...DN 200、 JIS 10K
传感器长度杆式探头:10 m (33 ft)
缆式探头:45 m (148 ft)
同轴探头:6 m (20 ft)
最大测量距离杆式探头: 10 m (33 ft);最小介电常数DK>1.6
缆式探头: 25...30 m (82...98 ft);最小介电常数DK>1.6;
30...45 m (98...148 ft);最小介电常数DK >1.9
同轴探头;最小介电常数DK>1.4
通信4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus

证书和认证ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC、EAC

安全认证溢出保护WHG
SIL

设计认证EN 10204-3.1
NACE MR0175,MR0103
ASME B31.1,B31.3
AD2000

船级认证GL、ABS、LR、BV、DNV

选项分体式传感器,带3 m (9 ft)电缆
气密馈通