| 测量原理 | 机电式 | |
| 特点/应用 | 不受含固介质的影响 测量范围:32m | |
| 特点 | 切换至显示需要维护(预维护) | |
| 电源/通信 | 90...253V,50/60Hz 20...28 VDC | |
| 测量精度 | +/- 2.5 cm (0.98") | |
| 环境温度 | -40...+60 °C (-40...140 °F) | |
| 过程温度 | -20...+150 °C (-4...302 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.8...1.1 bar (11.6...15.95psi) | |
| 主要接液部件 | 铝、钢、不锈钢 | |
| 过程连接 | 法兰DN100 PN16 / 4" | |
| 盲区距离 | 顶部:500 mm (20 ") | |
| 最大测量距离 | 32m (105ft) | |
| 通信 | 0/4...20 mA | |
| 证书和认证 | ATEX | |