测量原理 | 电容物位仪 | |
特点/应用 | 双杆探头 工厂预设置,0%...100% 高品质、非腐蚀性材料(碳纤维、不锈钢) 适用腐蚀性液体(多种酸液和碱液) | |
特点 | 提供探头截短夹 | |
电源/通信 | 10 ... 30VDC | |
测量精度 | < 1% | |
环境温度 | -40...70 °C (-40...158 °F) | |
过程温度 | -40...100 °C (-40...212 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...10 bar (真空...145 psi) | |
主要接液部件 | 杆式探头: 316L/1.4404 / PP 可选:碳纤维,PP涂层 | |
过程连接 | G 1½ NPT 1½ | |
传感器长度 | 探头总长度为2.5 m | |
最大测量距离 | 2.5 m (8 ft) | |
通信 | 4 ... 20 mA | |
证书和认证 | ATEX、CSA、CSA C/US | |
安全认证 | 溢出保护WHG | |
选项 | 显示 | |
应用限制 | 变化的非导电性介质,电导率小于3 0 μS/cm 高粘度液体,> 2 000 cst |