| 测量原理 | 差压 | |
| 特点 | 数字式变送器,带金属隔膜密封系统和毛细管 模块化变送器 高长期稳定性 第二层过程安全栅 通过自诊断功能提高安全性 | |
| 供电电压 | 4...20mA HART 10.5...45V DC(非防爆): Ex ia:10.5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC(非防爆) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC(非防爆) | |
| 参考测量精度 | 0.075% +隔膜密封系统的影响 | |
| 长期稳定性 | 0.05% URL/年 0.125% URL/ 5年 | |
| 过程温度 | -70...400°C (-94...752°F) | |
| 环境温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) | |
| 传感器 | 100 mbar...40 bar (40 inH2O...600 psi) | |
| 最小可标定量程 | 5 mbar (0.075 psi) | |
| 抗真空压力 | 50 mbar (7.25psi) | |
| 最大量程比 | 100:1 | |
| 最大过压限定值 | 160bar (2400psi) | |
| 过程连接 | 隔膜密封系统(Pancake、螺纹) 法兰(DIN、ASME) 卫生型连接 Tri-Clamp ISO2852卡箍 | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp DIN11851 NEUMO Varivent SMS DRD 通用接头 | |
| 过程膜片的材质 | 316L、AlloyC合金、 钽、 金-铑、 PTFE | |
| 垫圈材质 | 无,焊接隔膜密封系统 | |
| 填充液 | 硅油、 惰性油、 植物油 低温油 高温油 | |
| 外壳材质 | 316L、铸铝 | |
| 通信 | 4...20mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | NACE MR0175 EN10204-3.1 | |
| 卫生型认证 | 3A、FDA | |
| 船级认证 | GL/ ABS | |
| 特点 | 诊断功能 TempC膜片 | |
| 替代产品 | PMD78B | |
| 测量原理 | 差压 | |
| 特点/应用 | 数字式变送器,带金属隔膜密封系统和毛细管 模块化变送器 高长期稳定性 通过自诊断功能提高安全性 第二层过程安全栅 | |
| 特点 | TempC膜片 | |
| 电源/通信 | 4...20mA HART: 10.5...45 VDC Ex ia:10.5...30 VDC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC(非防爆型) | |
| 测量精度 | 0.075% +隔膜密封系统的影响 | |
| 长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
| 环境温度 | -50...85°C (-58...185°F) | |
| 过程温度 | -40...400 °C (-40...752 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 160bar (2400 psi) | |
| 压力测量范围 | 100mbar...40bar (1.5...600 psi) | |
| 主要接液部件 | Alloy C276合金 316L Monel 钽 | |
| 过程连接 | 隔膜密封系统(Pancakes、螺纹) 法兰(DIN、ASME) Tri-Clamp ISO2852卡箍 卫生型连接 | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp DIN11851 NEUMO Varivent SMS DRD 通用接头 | |
| 最大测量距离 | 400m (1312ft) H2O | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC | |
| 安全认证 | SIL | |
| 设计认证 | EN10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 | |
| 卫生型认证 | 3A、EHEDG | |
| 船级认证 | GL/ ABS | |
| 选项 | HistoROM/M-Dat 四行数字显示 不锈钢外壳或铝外壳 分离型外壳 | |
| 替代产品 | PMD78B | |
| 应用限制 | 传感器: 金属焊接 | |