| 测量原理 | 差压 | |
| 特点 | 电子差压变送器,带金属传感器,用于液位、体积流量或质量流量测量。 | |
| 供电电压 | 4...20 mA HART: 12...45V DC(非防爆) Ex ia:12...30V DC | |
| 参考测量精度 | 每个传感器的0.075%, “铂金型”为每个传感器的0.05% | |
| 长期稳定性 | 每个传感器的0.05 % URL /年 | |
| 过程温度 | –40...+125°C (–40... +257°F) | |
| 环境温度 | –40...+80 °C (–40...+176 °F) | |
| 传感器 | 400 mbar...10 bar (6...150psi) | |
| 抗真空压力 | 10 mbar abs. | |
| 最大过压限定值 | 160 bar (2400 psi) | |
| 过程连接 | 螺纹 法兰(DIN、ASME、JIS) | |
| 卫生型过程连接 | DIN11851 DIN11864-1 Tri-Clamp DRD Varivent | |
| 过程膜片的材质 | 316L、AlloyC合金、 | |
| 填充液 | 硅油 合成油 | |
| 外壳材质 | 粉末压铸铝 不锈钢 | |
| 通信 | 4...20 mA HART | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IECEx、NEPSI、INMETRO | |
| 设计认证 | NACE MR0175、 EN10204-3.1、 | |
| 卫生型认证 | EHEDG 3A | |
| 测量原理 | 差压 | |
| 特点/应用 | 电子差压变送器,带金属传感器,用于液位、体积流量或质量流量测量。 | |
| 电源/通信 | 4...20 mA HART | |
| 测量精度 | 每个传感器的0.075%, “铂金型”为每个传感器的0.05% | |
| 长期稳定性 | 每个传感器的0.05 % URL /年 | |
| 环境温度 | –40...+80 °C (–40... +176 °F) | |
| 过程温度 | –40...+125°C (–40 ... +257°F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 160 bar (2400 psi) | |
| 压力测量范围 | 400 mbar...10 bar (6...150 psi) | |
| 主要接液部件 | 316L、Alloy C合金 | |
| 过程连接 | 螺纹 法兰(DIN、ASME、JIS) | |
| 卫生型过程连接 | DIN11851 DIN11864-1 Tri-Clamp DRD Varivent | |
| 通信 | 4...20 mA HART | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI、INMETRO | |
| 设计认证 | NACE MR0175 EN10204-3.1 | |
| 卫生型认证 | FDA | |
| 选项 | 四行数字显示 不锈钢外壳或铝外壳 | |
| 应用限制 | 使用Applicator进行电子差压选型和计算 | |