| 测量原理 | 静压 | |
| 特点 | 压力变送器,用于压力测量或静压液位测量,带齐平安装的金属CONTITE传感器:
- 全密封焊接 - 完全抗冷凝 - 不受气候条件的影响 - 长期稳定性 - 最小温度影响 杆式仪表 | |
| 供电电压 | 4...20 mA HART 10.5...45 VDC(非防爆): Ex ia:10.5...30 VDC PROFIBUS PA: 9...32 VDC(非防爆) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC(非防爆) | |
| 参考测量精度 | 标准:0.2%
可选:0.1% | |
| 长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
| 过程温度 | -10...85°C
(14…212°F) | |
| 环境温度 | -40...85 °C
(-40...185 °F) | |
| 传感器 | 100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) | |
| 最小可标定量程 | 10 mbar (1.45 psi) | |
| 抗真空压力 | 0 mbar绝压 | |
| 最大量程比 | 100:1 | |
| 最大过压限定值 | 40 bar (600 psi) | |
| 过程连接 | 螺纹: G1 1/2、MNPT1 1/2 法兰: DN40...DN100、 ASME 2"...4"、 JIS 10K | |
| 过程膜片的材质 | 316L、AlloyC合金、 铑>金 | |
| 垫圈材质 | Viton、EPDM、Kalrez、无 | |
| 填充液 | 惰性油、 合成油 | |
| 外壳材质 | 316L、铸铝 | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN10204-3.1 NACE MR0175 | |
| 饮用水认证 | KTW/ NSF | |
| 特点 | 模块化差压和过程压力变送器(可替换显示单元,通用电子部件)
诊断功能 密封焊接的Contite传感器(抗冷凝和气候防护) | |
| 测量原理 | 静压 | |
| 特点/应用 | 压力变送器,用于压力测量或静压液位测量,带齐平安装的金属CONTITE传感器:
- 全密封焊接 - 完全抗冷凝 - 不受气候条件的影响 - 长期稳定性 - 最小温度影响 杆式仪表 | |
| 特点 | 模块化差压和过程压力变送器(可替换显示单元,通用电子部件)
诊断功能 密封焊接的Contite传感器(抗冷凝和气候防护) | |
| 电源/通信 | 4...20mA HART: 10.5...45 VDC Ex ia:10.5...30 VDC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC(非防爆型) | |
| 测量精度 | 标准:0.2%
可选:0.1% | |
| 长期稳定性 | 0.05% URL /年 | |
| 环境温度 | -40...85 °C
(-40...185 °F) | |
| 过程温度 | -10...85°C
(14…212°F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 40 bar (600 psi) | |
| 压力测量范围 | 100mbar...10bar
(1.5psi...150psi) | |
| 主要接液部件 | Alloy C合金
316L 可选AuPt涂层 | |
| 过程连接 | 螺纹: G1 1/2、MNPT1 1/2 法兰: DN40...DN100、 ASME 2"...4"、 JIS 10K | |
| 最大测量距离 | 100m (328ft) H2O | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 NACE MR0175 | |
| 饮用水认证 | KTW、NSF | |
| 选项 | 分离型外壳
初始设备设定值 过电压保护 | |
| 应用限制 | 如果带压,使用两台压力变送器测量差压(电子差压)
注意表压比:静压力 | |