| 测量原理 | 超声波 | |
| 特点/应用 | 分离型仪表,采用现场型外壳或顶帽式盘装外壳,适用机柜安装型仪表,传感器和变送器间间隔300m | |
| 电源/通信 | 四线制(HART、Profibus DP) | |
| 测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
| 环境温度 | -40...105 °C (-40...221 °F) | |
| 过程温度 | -40...105 °C (-40...221 °F) 30分钟:135 °C / 275 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...4 bar abs (10...58 psi) | |
| 主要接液部件 | 316PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P) | |
| 过程连接 | G / NPT 1"、DN80 / 100、ASME 3" / 4" | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO2852、DN80 (3 1/2")、DN100 (4") | |
| 盲区距离 | 0.3 m (1 ft) | |
| 最大测量距离 | 5 m (16 ft) | |
| 通信 | 变送器: 4...20 mA HART Profibus DP | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、INMETRO、NEPSI | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 | |
| 选项 | 第二路4...20mA输出 | |
| 组件 | 变送器: FMU90 | |
| 测量原理 | 超声波 | |
| 特点/应用 | 分离型仪表,采用现场型外壳或顶帽式盘装外壳,适用机柜安装型仪表,传感器和变送器间间隔300m | |
| 电源/通信 | 四线制(HART、Profibus DP) | |
| 测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
| 环境温度 | -40...105 °C (–40...221 °F) | |
| 过程温度 | -40 °C ... 105 °C (-40 °F ... 221 °F) CIP:30分钟,135 °C (30分钟:275 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...4 bar abs (10...58 psi) | |
| 主要接液部件 | 316L(整体焊接,IP68 / NEMA 6P) | |
| 过程连接 | G / NPT 1"、DN80 / 100、ASME 3" / 4" | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp ISO2852、DN80 3 1/2"、DN100 4" | |
| 盲区距离 | 0.3 m (1 ft) | |
| 最大测量距离 | Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft) | |
| 通信 | 变送器: 4...20 mA HART Profibus DP | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 | |
| 卫生型认证 | 3A | |
| 组件 | 变送器: FMU90、FMU95 | |
| 应用限制 | Foam / high turbulence possible: FDU92 For tank farms scanner: FMU95 | |