| 测量原理 | 超声波 | |
| 产品标题 | 分体式变送器,安装在现场型外壳中或顶帽式盘装外壳中 水/污水处理厂中经济的明渠流量测量解决方案 | |
| 最大测量误差 | 测量精度: 测量距离:+/- 2mm + 0.17% 分辨率: 距离测量:1m | |
| 测量范围 | 最大量程可达3 m(32ft) | |
| 最大过程压力 | atm. | |
| 介质温度范围 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 显示/操作 | 变送器 | |
| 输出 | 变送器: 4 ... 20 mA HART Profibus DP | |
| 输入 | 变送器 | |
| 数字通信 | PROFIBUS DP HART | |
| 防爆认证 | ATEX IECEx FM CSA | |
| 测量原理 | 超声波 | |
| 特点/应用 | 分离型仪表,采用现场型外壳或顶帽式盘装外壳,适用机柜安装型仪表,传感器和变送器间间隔300m | |
| 电源/通信 | 四线制(HART、Profibus DP) | |
| 测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
| 环境温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi) | |
| 主要接液部件 | PVDF(IP68 / NEMA6P) | |
| 过程连接 | 前端螺纹: G / NPT 1 1/2" 后端螺纹: G / NPT 1" 仓顶安装 | |
| 盲区距离 | 0.07 m (0.23 ft) | |
| 最大测量距离 | 1.2 m (3.9 ft) | |
| 通信 | 变送器: 4 ... 20 mA HART Profibus DP | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、INMETRO、NEPSI | |
| 选项 | 第二路4...20mA输出 | |
| 组件 | 变送器: FMU90 | |
| 测量原理 | 超声波 | |
| 特点/应用 | 分离型仪表,采用现场型外壳或顶帽式盘装外壳,适用机柜安装型仪表,传感器和变送器间间隔300m | |
| 特点 | 浮动保护套管 | |
| 电源/通信 | 四线制(HART、Profibus DP) | |
| 测量精度 | +/- 2mm + 测量距离的0.17% | |
| 环境温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi) | |
| 主要接液部件 | PVDF (IP68 / NEMA6P) | |
| 过程连接 | 前端螺纹: G / NPT 1 1/2" 后端螺纹: G / NPT 1" 仓顶安装 | |
| 盲区距离 | 0.07 m (0.23 ft) | |
| 最大测量距离 | Liquids: 3 m (9.8 ft), Solids: 1.2 m (3.9 ft) | |
| 通信 | 变送器: 4 ... 20 mA HART Profibus DP | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、IEC Ex、INMETRO、NEPSI | |
| 选项 | 第二路4...20mA输出 | |
| 组件 | 变送器: FMU90、FMU95 | |
| 应用限制 | 可能存在泡沫/强扰动: FDU91 罐区巡检仪: FMU95 | |