| 测量原理 | 微波安全栅 | |
| 特点/应用 | 接收器 非接触式限位检测和流量监测 检测、计数和物位测量 物料传输点监测 沉积物和污染检测和分析 安装: 非接触式安装(传输窗口)或前部齐平安装(接触式) | |
| 特点 | 可选内置固体散料流量监测功能 最多5个通道同时工作 最大检测范围为100 m 最大流量检测范围为10米,与固体散料相关 | |
| 电源/通信 | 使用带控制单元Nivotester FTR525的过程变送器 | |
| 环境温度 | -40...+70 °C (-40...+158 °F) | |
| 过程温度 | 非接触式安装:任意 在安装范围内: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) 带高温转接头: 最高+450 °C (+842 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 非接触式安装:任意 在安装范围内: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi),绝压 带HD接头: 最大+21 bar (+305 psi),绝压 | |
| 最小介质密度 | 固体重量:> 10 g/l | |
| 主要接液部件 | 非接触式安装: 非接液部件 在安装范围内: 316Ti或铝; PTFE或陶瓷 | |
| 过程连接 | 螺纹: 1-1/2" R、1-1/2" G、1-1/2" NPT | |
| 通信 | 使用带控制单元Nivotester FTR525的过程变送器 | |
| 证书和认证 | ATEX、CSA C/US、IEC Ex | |
| 设计认证 | EN10204-3.1 | |
| 选项 | 观视玻璃窗 高温接头 高温接头 安装架 FAR50、FAR51、FAR52、FAR53、FAR54、FAR55 | |
| 组件 | 变送器:FQR57 过程变送器:FTR525 | |
| 应用限制 | 固体重量:< 10 g/l | |