技术参数

固体限位检测
测量原理
特点/应用Microwave接收器

环境温度-20...70 °C
(-4...158 °F)
过程温度从外部发生波束(非接触):所有
在安装位置发射波束(接触):
-20...70 °C
(-4...158 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值从外部发生波束(非接触):所有
在安装位置发射波束(接触):
0.8...4.8 bar abs (12...70 psi)
最小介质密度固体重量:> 10 g/l
主要接液部件安装位置处:铝、PTFE
或:非接触
过程连接1-1/2" G + NPT
从外部发射波束/外部安装,金属容器必须使用金属材质
卫生型过程连接外部发射波束(非接触)
通信变送器:继电器DPDT
证书和认证ATEX、IEC Ex

选项法兰
组件发射器:FQR50
变送器:FTR325
替代产品Soliwave FDR57
应用限制从外部发射波束(非接触)
固体重量:<10g/l