技术参数

液体
测量原理热式
产品标题液体流量开关, 智能可编程;插入式
公称口径范围 DN 25...1000
1"...40"
最大测量误差2...10%(测量范围)
最大过程压力120 bar (1.740 psi)
介质温度范围-20...+85°C
(-4...+185°F)
耐CIP,最高温度为130°C / 266°F
防护等级IP66
显示/操作 LED指示灯
LCD液晶显示屏

输出 1路PNP开关量+ 1路4...20 mA模拟量