| 测量原理 | 电磁 | |
| 产品标题 | 公用工程专用智能电磁流量计 —— 操作直观,使用便捷,多参数测量.
节省时间,设置简单,即使在操作困难的位置 —— 安全Bluetooth蓝牙连接.
在公用工程应用中进行温度和电导率测量,是过程质量监测的理想选择. | |
| 传感器特点 | 更少测量点数量 —— 同时进行流量、电导率和温度测量. 设备撬等狭小空间应用的高性价比流量测量专家 —— 传感器和变送器安装在同一个壳体内.
优秀的抗冲击和抗振性能. 防护等级:IP65/67. 配备空管检测功能. | |
| 变送器特点 | 快速离线配置检查 —— unique, comfortable knock functionality. Simple device access through its whole lifecycle – no manual needed due to intuitive SmartBlue app. Effortless configuration of several devices – settings can be saved and loaded into other meters. 灵活集成至各类现场总线系统 —— 仪表即插即用,IO-Link通讯.
通过Bluetooth SmartBlue app实现无线远程访问. 支持IO-Link通讯,多种输入/输出(I/O)组合方式,适合各类管道口径. 1.4" TFT彩色显示背光显示屏. | |
| 公称口径范围 | DN15...50 (1/2"...2") | |
| 接液部件材质 | PEEK、不锈钢、FKM、EPDM 电极:不锈钢1.4404/316L | |
| 测量变量 | 体积流量、温度、电导率 | |
| 最大测量误差 | 体积流量:±0.8% o.r. ±0.1% o.f.s | |
| 测量范围 | 不超过750 l/min | |
| 最大过程压力 | 16 bar | |
| 介质温度范围 | -10...70°C (+14...+158 °F)
不超过1小时:最高可耐受85°C (185°F) 重复测量至少需要更待4小时 | |
| 环境温度范围 | -10...60°C | |
| 传感器外壳材质 | 不锈钢1.4404/316L、聚碳酸酯 | |
| 变送器外壳材质 | 不锈钢1.4404/316L、聚碳酸酯 | |
| 防护等级 | IP65/67 | |
| 显示/操作 | 自带显示屏,通过SmartBlue app操作 | |
| 输出 | 4...20mA电流输出
脉冲输出
开关量输出
2...10 V电压输出 | |
| 输入 | 状态输入 | |
| 数字通信 | IO-Link | |
| 电源 | 18...30 VDC | |
| 产品安全性 | cULus认证 | |
| 卫生型认证和证书 | 饮用水认证:NSF | |