| 测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
| 产品标题 | 加油和配送应用流量计,系统集成简单。在加油和配送应用中进行高精度液化石油气测量。 | |
| 传感器特点 | 优越的操作安全性:在严苛工况下可靠测量。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。最大流量为70 000 kg/h (2570 lb/min)。体积流量计算符合API标准表53。 | |
| 变送器特点 | 变送器所需安装空间小:最小空间内实现所有功能。调试快速:预设置仪表。自动恢复数据,用于服务。坚固耐用的一体式变送器外壳。Modbus RS485。 | |
| 公称口径范围 | DN 8...50 (³⁄₈...2⁄") | |
| 接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L) 连接部件:1.4404 (316/316L) | |
| 测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度 | |
| 最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.20 %
体积流量(液体):±0.30 % | |
| 测量范围 | 0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min) | |
| 最大过程压力 | PN 40,Cl. 300 | |
| 介质温度范围 | –50...+125 °C (–58...+257 °F) | |
| 环境温度范围 | –40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
| 传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
| 变送器外壳材质 | 带铝合金AlSi10Mg涂层 | |
| 防护等级 | IP66/67,Type 4X (外壳) | |
| 显示/操作 | 无现场操作 可以通过调试软件设置 | |
| 输出 | 无 | |
| 输入 | 无 | |
| 数字通信 | Modbus RS485 | |
| 电源 | 20...30 VDC | |
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO | |
| 产品安全性 | CE认证、C-Tick认证 | |
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准) | |
| 压力认证和证书 | PED、CRN | |
| 材料证书 | 3.1材料证书 | |