| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 适用现场和实验室使用 | |
| 测量原理 | Memosens数字式pH电极、电导率和溶解氧传感器 | |
| 设计 | 便携的手持操作 | |
| 材质 | PA12 GF30 (silver-gray RAL 7001) and TPE (black) | |
| 外形尺寸 | 约(132x156x30) mm (5.2x6.14x1.18) inch | |
| 防爆认证 | IECEx:Ex ia IIC T4/T3 Ga ATEX II 1 G Ex ia IIC T4/t3 Ga | |
| 防护等级 | IP 66/67 | |
| 输入 | Memosens低功耗型数字式传感器的M8接头。单通道型仪表。 | |
| 其他证书 | EMI兼容性 | |
| 测量原理 | 导电性 | |
| 特点 | For field and laboratory use | |
| 测量原理 | pH, conductivity and dissolved oxygen Memosens sensors | |
| 设计 | Portable handheld | |
| 材质 | PA12 GF30 (silver-gray RAL 7001) and TPE (black) | |
| 外形尺寸 | Approx. 132 x 156 x 30 mm 5.2 x 6.14 x 1.18 inch | |
| 防爆认证 | IECEx: Ex ia IIC T4/T3 Ga ATEX II 1 G Ex ia IIC T4/t3 Ga | |
| 防护等级 | IP 66/67 | |