| 测量原理 | ORP电极 | |
| 应用 | 测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。 | |
| 安装 | 感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。 | |
| 特点 | 感应数字式测量信号和能量传输。 不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 | |
| 设计 | 简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头 无开放式触点,抗潮湿。 | |
| 材质 | PEEK | |
| 外形尺寸 | 直径:6.3 mm / 0.25" 线芯:双芯双绞线 长度:约100 m/328 ft | |
| 过程温度 | -20...135°C | |
| 温度传感器 | 带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。 | |
| 防爆认证 | ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS | |
| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号 | |
| 安装 | 感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。 | |
| 特点 | 感应数字式测量信号和能量传输。 不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 | |
| 测量范围 | 无需高阻抗电缆。 | |
| 设计 | 简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头 无开放式触点,抗潮湿。 | |
| 材质 | PEEK | |
| 外形尺寸 | 直径:6.3 mm / 0.25" 线芯:双芯双绞线 长度:约100 m/328 ft | |
| 过程温度 | -20...135°C | |
| 过程压力 | 最大50 bar (725 psi),135 °C (275 °F)时 | |
| 温度传感器 | 带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。 | |
| 防爆认证 | ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX,NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 测量原理 | 溶解氧传感器 | |
| 应用 | 测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。 | |
| 安装 | 感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。 | |
| 特点 | 感应数字式测量信号和能量传输。 不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 | |
| 设计 | 简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头 无开放式触点,抗潮湿。 | |
| 材质 | PEEK | |
| 外形尺寸 | 直径:6.3 mm / 0.25" 线芯:双芯双绞线 长度:约100 m/328 ft | |
| 过程温度 | -20...135°C | |
| 温度传感器 | 带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。 | |
| 防爆认证 | ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS | |
| 测量原理 | 余氯 | |
| 应用 | Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals | |
| 特点 | Inductive, digital transmission of measurement signals and energy Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion | |
| 设计 | Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity | |
| 材质 | Cable sheath: TPE Junction box: aluminum | |
| 外形尺寸 | Diameter: 6.3 mm (0.25 inch) Cores: 2x2 cores, twisted pairs Length: up to approx. 100 m (328 ft) | |
| 过程温度 | -25 to 135 °C (-13 to 277 °F) | |
| 温度传感器 | For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor | |
| 测量原理 | 导电性 | |
| 应用 | 测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。 | |
| 安装 | 感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。 | |
| 特点 | 感应数字式测量信号和能量传输。 不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 | |
| 设计 | 简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头 无开放式触点,抗潮湿。 | |
| 材质 | PEEK | |
| 外形尺寸 | 直径:6.3 mm / 0.25" 线芯:双芯双绞线 长度:约100 m/328 ft | |
| 过程温度 | -20...135°C | |
| 温度传感器 | 带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。 | |
| 防爆认证 | ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS | |