| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 污水、过程、制药、食品、造纸、基础原材料 | |
| 安装 | 整套全自动清洗系统 | |
| 特点 | 全自动清洗系统,提供每周编程清洗和不同安全功能。 | |
| 设计 | 全自动清洗系统,与Liquiline CM44x配套使用 | |
| 材质 | Bottom part of housing: PC-FR Cover: PC-FR Housing seal: EPDM | |
| 外形尺寸 | 237 x 194 x 162 mm (l x h x w) 9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x w) | |
| 过程温度 | Ambient temperature range: -10 to 45 °C (10 to 113 °F)
| |
| 输入 | 单通道系统 | |