技术参数

pH
测量原理玻璃电极
应用污水、过程、制药、食品、造纸、基础原材料
安装整套全自动清洗系统
特点全自动清洗系统,提供每周编程清洗和不同安全功能。
设计全自动清洗系统,与Liquiline CM44x配套使用
材质Bottom part of housing: PC-FR
Cover: PC-FR
Housing seal: EPDM
外形尺寸237 x 194 x 162 mm (l x h x w)
9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x w)
过程温度Ambient temperature range: -10 to 45 °C (10 to 113 °F)
输入单通道系统