| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 生命科学、食品与饮料、油气、化工行业 | |
| 安装 | 流通式安装支架,带卡箍0.25"...2" | |
| 特点 | 在管道中安装 | |
| 设计 | 流通式安装支架,带5...45 mm小流通孔,与卡箍直径匹配 可以安装1支pH电极(CPS71D-TU)和1支Memosens CLS82D传感器 | |
| 材质 | 支座:不锈钢或PVDF 密封圈:EPDM、Kalrez、Viton、带Teflon涂层的Viton(所有FDA认证) | |
| 外形尺寸 | 法兰端面距82、55 mm、3;25" | |
| 过程温度 | 最高130°C (266°F) | |
| 过程压力 | 不锈钢:最大16 bar;PVDF:最大4 bar | |
| 连接 | 卡箍0.25" ... 2" | |
| 其他证书 | 材料证书3.1 EN 10204 表面光洁度Ra < 0.76 µm. | |
| 测量原理 | 导电性 | |
| 特点 | 生命科学、食品与饮料、油气、化工行业 | |
| 设计 | 流通式安装支架,带5...45 mm小流通孔,与卡箍直径匹配 可以安装1支Memosens CLS82D和一支pH电极(CPS71D-TU) | |
| 材质 | 支座:不锈钢或PVDF 密封圈:EPDM、Kalrez、Viton、带Teflon涂层的Viton(所有FDA认证) | |
| 外形尺寸 | 法兰端面距82.55 mm、3;25" | |
| 过程温度 | 最高130°C (266°F) | |
| 过程压力 | 不锈钢:最大16 bar;PVDF:最大4 bar | |
| 连接 | 卡箍0.25"...2" | |
| 其他证书 | 材料证书3.1 EN 10204 表面光洁度Ra < 0.76 µm。 | |