技术参数

污泥界面
测量原理超声波传感器
应用沉降池中连续界面测量
安装浸入式传感器,带整体电缆
测量范围0.3...10 m
测量原理超声波时差法测量
材质ABS Epoxy
外形尺寸直径:73.3 mm 标准传感器长度:68.8 mm 刮刷传感器长度:135.5 mm
过程温度0...50°C
过程压力0...6 bar
温度传感器0...50°C
防爆认证
连接整体电缆15 m
防护等级IP68
输出数字式输出,连接Liquiline CM44x
其他证书CE