| 测量原理 | ||
| 应用 | Turbimax CUE25 / CUE26是紧凑手持型仪表,在现场测量浊度。适用下列应用场合 饮用水 过程水 污水 | |
| 特点 | 便携箱坚固耐用,内含所需必要部件 -电池组 -标定液 -手册 在潮湿环境下使用的防水罩 采用红外光光源的型号 自动量程:0.01...1100 NTU 标定步骤简单 重复使用的标定方法 长寿命电池 | |
| 测量范围 | 0.01...1100 NTU/FNU | |
| 测量原理 | 浊度测量,采用标准90°散射光原理,符合ISO 7027/EN27027标准(红外光) | |
| 设计 | 射入介质的红外光被固体颗粒散射。散射光接收器检测闪射光,接收器与光源呈90°放置。 | |
| 材质 | 仪表外壳:ABS,铸模 集液器:硼硅酸盐玻璃 便携箱:高密度聚乙烯吹塑 | |
| 外形尺寸 | 仪表: H x W x L:48 x 70 x 165 mm / 1.875 x 2.75 x 6.50 inch 便携箱子中的仪表 H x W x L:63 x 250 x 216 mm / 2.50 x 10 x 8.50 inch | |
| 过程温度 | 0...50 °C 34...122°F | |
| 防护等级 | IP 67 / NEMA 4x | |