| 测量原理 | ||
| 应用 | 浊度表,用于实验室测量 | |
| 特点 | 带红外光光源 自动量程:0...1000 NTU 需要标定时自动报警 标定步骤简单 RS-232输出,用于记录测量值 可重复使用的标定标准 | |
| 测量范围 | 0...1000 NTU | |
| 测量原理 | 浊度测量,采用标准90°散射光原理,符合ISO 7027/EN27027标准(红外光) | |
| 设计 | 射入介质的红外光被固体颗粒散射。散射光接收器检测闪射光,接收器与光源呈90°放置。 | |
| 材质 | 外壳:ABS 集液器:硼硅酸盐玻璃 | |
| 外形尺寸 | 95 x 254 x 273 mm (3.75 x 10 x 10.75 inch) | |
| 过程温度 | 0...50 °C / 32...122 °F | |
| 过程压力 | 环境压力 | |
| 输出 | 记录仪的非双向RS-232输出 | |