| 测量原理 | ||
| 应用 | 在线连续监测净水: - 饮用水 - 处理后的过程水 | |
| 安装 | 一体式设备,旁通管安装。 | |
| 特点 | 采用红外光光源的型号 标定简单快速 在5分钟内完成首次标定 数秒内完成校验 低样品消耗量,降低了标定成本,响应时间短 自动连续超声波清洗(Autoclean),动态增加了清洗间隔时间 简单的模块化结构设计 使用和服务简单 模块化未处理技术,高性价比 通过RS-485实现数字式高速Modbus连接 可选特点: 流通腔室配备消泡功能 可重复使用的标定套件 | |
| 测量范围 | 0...1000 NTU | |
| 测量原理 | 浊度测量,采用标准90°散射光原理,符合ISO 7027/EN27027标准(红外光) | |
| 设计 | 射入介质的红外光被固体颗粒散射。散射光接收器检测闪射光,接收器与光源呈90°放置。 | |
| 材质 | 外壳:ABS 进水口:尼龙 集液器:硼硅酸盐玻璃 集液器密封圈:硅 进水口接头:聚丙烯 进水锁定针阀:不锈钢(AISI 304或AISI 303) 进水管:不锈钢(AISI 316) | |
| 外形尺寸 | 347.16 x 207.65 x 196.85 mm (13.66 x 8.17 x7.75 inch) | |
| 过程温度 | 1...50°C (34...122°F) | |
| 过程压力 | 最大13.78 bar / 200 psi,由内部压力调节器控制 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 输出 | 4...20mA,电气隔离 双向RS-485,可选Modbus。 | |