| 测量原理 | 单波束散射光 | |
| 应用 | - 在污水处理厂的初沉污泥和回流活性污泥。 -污泥沉淀监测- 过滤监测和反冲洗过滤- 相中断过程监测。- 冷却水监测。 | |
| 安装 | 手动操作的可伸缩式安装支架,带球阀,适用旁通管安装。 | |
| 特点 | - 带冲洗水连接接头,可以在每个模式下清洗。- 无需中断过程即可进行传感器监测和标定。 | |
| 设计 | 手动操作的可伸缩式安装支架,带冲洗水连接和外接清洗系统。冲洗水连接接头可用作密封进水口。 | |
| 材质 | 支座:不锈钢1.4404;密封圈:Viton | |
| 外形尺寸 | 插入深度:170 mm或270 mm (6.63 inch或10.53 inch) | |
| 过程温度 | 最高80°C (176°F) | |
| 过程压力 | 手动操作安装支架:最大2 bar (29 psi);介质压力:最大10 bar (145 psi) | |
| 连接 | 过程连接:法兰DN50/PN16、ASME 2"/150lbs;G2";冲洗水接口:2x G1/80;气源:9 mm管路接口。 | |