技术参数

浊度
测量原理单波束散射光
应用- 在污水处理厂的初沉污泥和回流活性污泥。 -污泥沉淀监测- 过滤监测和反冲洗过滤- 相中断过程监测。- 冷却水监测。
安装手动操作的可伸缩式安装支架,带球阀,适用旁通管安装。
特点- 带冲洗水连接接头,可以在每个模式下清洗。- 无需中断过程即可进行传感器监测和标定。
设计手动操作的可伸缩式安装支架,带冲洗水连接和外接清洗系统。冲洗水连接接头可用作密封进水口。
材质支座:不锈钢1.4404;密封圈:Viton
外形尺寸插入深度:170 mm或270 mm
(6.63 inch或10.53 inch)
过程温度最高80°C (176°F)
过程压力手动操作安装支架:最大2 bar (29 psi);介质压力:最大10 bar (145 psi)
连接过程连接:法兰DN50/PN16、ASME 2"/150lbs;G2";冲洗水接口:2x G1/80;气源:9 mm管路接口。