| 测量原理 | 单波束散射光 | |
| 应用 | 污水、工业水 | |
| 安装 | 流通式安装支架,适用管道或旁通管安装 | |
| 特点 | 流通式安装支架,适用于浊度传感器CUS31/41。 | |
| 设计 | 流通式安装支架,带喷头,用于手动或自动清洗安装在安装支架中的传感器头,带清洗设备CUR3。 | |
| 材质 | 支座本体:PVC 密封:EPDM | |
| 外形尺寸 | 直径:100 mm (3.94 inch); 长度:196 mm 7.64 inch) | |
| 过程温度 | 最高50°C (122°F) | |
| 过程压力 | 最大6bar (87psi) | |
| 连接 | 过程连接:- 螺纹类型:DN20/d25- 安装在GF DN50/d63管道中。 | |