技术参数

水质采样仪
测量原理水质采样仪
功能移动式自动水质采样仪
灌装系统蠕动泵
吸液高度吸液高度8m (26.25m)
机柜低密度塑料
分配允许
冷却无源:碎冰
冰箱
输入模拟量:2路,电气隔离
数字量:2路,电气隔离
输出数字量:2路,电气隔离
数据记录仪所有数据日志
采样统计
电源90...260VAC(充电/操作)
24VDC电池
外形尺寸480 x 675 mm (dxh)
18.90" x 26.57"
重量19 kg (41.88 lb),含电池
附件电池充电器
悬浮硬度
吸液管道
选项M12连接Memosens数字式传感器