| 测量原理 | 水质采样仪 | |
| 功能 | 固定式水质采样仪 | |
| 应用 | 液体采样 | |
| 灌装系统 | 真空泵系统 蠕动泵系统 吸铁 | |
| 吸液高度 | 6 m (19.69 ft)吸液高度 8 m (26.25 ft)吸液高度 | |
| 机柜 | 塑料PS 塑料ASA+PC 不锈钢V2A 不锈钢V4A | |
| 分配 | 允许 | |
| 过程温度 | 样品温度范围:2...50°C (36...122°F) | |
| 冷却 | 有源,动态冷却单元 | |
| 过程压力 | 最大0.8 bar (11.6 psi) | |
| 伴热 | 一体式外壳内安装有蒸发器和化霜加热器 | |
| 输入 | 模拟量:2路,电气隔离 数字量:2路,电气隔离 可选:1...4路数字量传感器输入 | |
| 输出 | 数字量:2路,电气隔离 可选:2...6路继电器、2...6路电流输出 | |
| 接口 | CDI 可选以太网、PROFIUS DP、Modbus RS485、Modbus TCP | |
| 数据记录仪 | 所有事件和数据 采样统计 | |
| 电源 | 90...260 VAC 24 VDC | |
| 外形尺寸 | 1.258 x 753 x 625 mm (h x w x d) 49.5 x 29.7 x 24.6 (h x w x d) | |
| 重量 | 91...146 kg | |
| 附件 | 带压采样系统 灌装系统 外壳设备 电气设备 | |
| 选项 | 连接Memosens数字式传感器,现场总线通信 | |