技术参数

水质采样仪
测量原理水质采样仪
功能固定式水质采样仪
应用液体采样
灌装系统真空泵系统
蠕动泵系统
吸铁
吸液高度6 m (19.69 ft)吸液高度
8 m (26.25 ft)吸液高度
机柜塑料PS
塑料ASA+PC
不锈钢V2A
不锈钢V4A
分配允许
过程温度样品温度范围:2...50°C (36...122°F)
冷却有源,动态冷却单元
过程压力最大0.8 bar (11.6 psi)
伴热一体式外壳内安装有蒸发器和化霜加热器
输入模拟量:2路,电气隔离
数字量:2路,电气隔离
可选:1...4路数字量传感器输入
输出数字量:2路,电气隔离
可选:2...6路继电器、2...6路电流输出
接口CDI
可选以太网、PROFIUS DP、Modbus RS485、Modbus TCP
数据记录仪所有事件和数据
采样统计
电源90...260 VAC
24 VDC
外形尺寸1.258 x 753 x 625 mm (h x w x d)
49.5 x 29.7 x 24.6 (h x w x d)
重量91...146 kg
附件带压采样系统
灌装系统
外壳设备
电气设备
选项连接Memosens数字式传感器,现场总线通信