技术参数

水质采样仪
测量原理水质采样仪
功能气动采样之架
应用带压管道取样
灌装系统固定采样体积:10、30或50 ml
安装过程连接:Triclamp 2"卡箍或法兰DN50
过程温度0...50°C
过程压力最大6 bar
材质插头:PP;外壳:聚酰胺PA 插头:1.4404/316L;外壳:聚酰胺PA 插头:1.4404/316L;外壳:316Ti
外形尺寸长度381 mm x 直径75 mm
重量取决于型号,1.55...6.1 kg
选项可选清洗阀