技术参数

pH
测量原理
应用- 过程应用 - 重度污染介质:乳液、悬浮液、沉淀反应 - 最小电导率>500µS/cm.
特点- 快速响应 - 新型稳定的凝胶不受污染的影响
测量范围pH 0-14
测量原理- 大开孔 -双凝胶参比
设计- 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 先进的凝胶技术 - Memosens数字式电极
材质玻璃
外形尺寸直径:12 mm (0.46 inch)
传感器杆长:120、225、360和425 mm
(4.68、8.77、14.04和16.57 inch)
过程温度最高 110°C
(230°F)
过程压力最大10 bar
(145 psi)
温度传感器可选搭配内置Pt100或Pt1000
防爆认证ATEX
FM
连接非接触的感应式Memosens连接头
防护等级IP68